- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
- EVC927
Ethernet forbindelseskabel
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
Ethernet forbindelseskabel
EVC927
VSTGN040MSS0005K04STGP040--S
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Kabelkappe lavet af halogenfri og flammehæmmende materiale
- Med robust M12-stik til industrielt ethernet
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; industrielle applikationer / fabriksautomation |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 1,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (M12 stik / RJ45 stik: IP 20) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 333,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU / PC | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC; Kontakter: guldbelagt |