• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. RFID
  4. ID tags
  5. E80320

RFID tag

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

RFID tag

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • RFID tag 125 KHz - Q5
  • Pålidelig kodning af arbejdsemnebærere
  • Velegnet for installation med plastik carriers
  • ce
  • ukca
Applikation
Applikation Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer
Driftstemperatur (aktiv) [°C] -35...50
Peak temperatur (passiv) [°C] 50
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] 0,125
Memory size [bit] 224
Max. læse cyklus ubegrænset
Max. skrive cyklus 100000
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -35...50
Lagringstemperatur [°C] -35...50
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
MTTF [År] 2854
Mekaniske data
Vægt [g] 6,9
Kapsling ISO card
Dimensioner [mm] 54 x 86 x 1
Materiale PVC hvid
Bemærkning
Bemærkning
Peak temperatur 1 x 24 h
Lagringstemperatur 1 x 1000 h
Emballage-enheder 1 stk.
Yderligere informationer
læse-/skriveafstand (mm)
ID-TAG positioniering Læs Skrivning
DTA100 Overhead 18...60 18...60
DTA101 Overhead 18...60
DTA200 Forside 60 60
DTA201 Forside 60
DTA300 Forside 90 90
DTA301 Forside 90
Alle opgivelser refererer til statiske læse / skrive operationer.
Opgivelser uden kommentarer refererer til indstallation af ID tags i ikke-metalliske omgivelser.