- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E70451
Forbindelseskabel med hunstik
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Forbindelseskabel med hunstik
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Applikation
Applikation | spændings forsyning til edgeGateway |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 236 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|