- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Draw-wire mekaniske til enkodere
- E61441
draw-wire mekanisme til enkodere
E61441
DRAW WIRE 3000
draw-wire mekanisme til enkodere
E61441
DRAW WIRE 3000
Produktegenskaber
Aksel design | massiv aksel |
---|---|
Akseldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Udførelse | for enkodere med 58 mm synchro flange og 6 mm massiv aksel |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | ± 0,012 % FSO |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,005 % FSO |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Opbevaring fugtighed [%] | 5...95; (ikke kondenserende) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top flange diameter [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; wire: Rustfrit stål polyamide coated | ||||||||||||
Aksel design | massiv aksel | ||||||||||||
Akseldiameter [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. Måle længde [mm] | 3000 | ||||||||||||
Kabel tromle periferi [mm] | 200 | ||||||||||||
Lednings diameter [mm] | 0,87 | ||||||||||||
Lednings forbindelse | M6 | ||||||||||||
Lednings egenskaber |
|
||||||||||||
Fastgørelsesflange | synkroflange |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
Installationsvejledning
|
|
---|