• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler med stik i begge ender for mobile kameraer
  5. E3M153

Forbindelseskabel

E3M153

CONNECTION CABLE M12 16M

Forbindelseskabel

E3M153

CONNECTION CABLE M12 16M

  • Pålidelig tilslutning af et mobilt 3D-kamera til en skærm
  • God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Udførelse for Smart sensor mobile med analog video udgang PAL
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 25 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse III
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...80
Kapslingsklasse IP 67; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 806,2
Materiale Kapsling: PUR; pakning: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt
Materiale - omløber rustfri stål (1.4305 / 303)
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
bøjningsradius ved fast installation ≥ 60 mm
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 16 m, sort, Ø 6 mm, afskærmet; 3 x 0,25 mm²
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)