Indskruningsadapter for processensorer
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
Indskruningsadapter for processensorer
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
- Til installation af tryksensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Brug i industrielle og mobile hydraulikanlæg
- Høj trykbestandighed
- Stabil fastgøring ved fastskruning
Applikation
Trykbestandig [bar] | 400 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 131,6 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1" NPT |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|