• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Vibrationssensor
  4. Tilbehør
  5. E30136

USB-Forbindelseskabel

E30136

USB M8 CABLE

USB-Forbindelseskabel

E30136

USB M8 CABLE

  • Forbindelse af vibrationssensorer med RS485-interface til USB-interfacen på en pc
  • For hurtig og nem parametrering
  • Til en pålidelig signaltransmission
Mekaniske data
Vægt [g] 172,4
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PVC, Ø 5 mm
Elektrisk tilslutning - Hanstik M8
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet
Elektrisk tilslutning - Hanstik USB
Tilslutning Stik: 1 x USB, lige