• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. E20428

Forbindelseskabel med hunstik

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Forbindelseskabel med hunstik

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • ce
  • ukca
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 300 AC/DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -5...80
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Vægt [g] 131,7
Dimensioner [mm] 26 x 26 x 49,9
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber zinkstøbegods
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods