• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
  5. E12657

Forbindelseskabel

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

Forbindelseskabel

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Udførelse effekt kabel, L-kodet
Elektriske Data
Driftspænding [V] 64 DC
Max strømbelastning total [A] 16
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 4293,1
Materiale PP
Indstøbt-emne materiale TPE
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 20,0 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt