Y-Forbindelseskabel
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
Y-Forbindelseskabel
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
- Til brug i mobile maskiner og køretøjer
- Stort driftstemperatur interval
- DEUTSCH-stik til hurtig og nem tilslutning til det indbyggede system
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- PUR-kabel som er egnet til trækkæde
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -20...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 213,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PA; Hunstik: TPU orange; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Antal porte på splitterboks | 2 | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - DEUTSCH stik
Tilslutning | Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Stik: 2 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |