- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
- E12205
Ethernet forbindelseskabel
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Ethernet forbindelseskabel
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Applikation | Patchkabel |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 42; (M12 stik / RJ45 stik) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1357 |
---|---|
Materiale | PUR / PC |
Indstøbt-emne materiale | PUR / PC |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik M12
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC, grøn, Ø 6,2 mm, afskærmet; 4 x 0,38 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45
Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC |