Montageadapter for kapacitive sensorer
E11034
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
Montageadapter for kapacitive sensorer
E11034
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
- Pålidelig installation i en beholdervæg
- Effektiv beskyttelse mod tilsmudsning, stød og slag
- Til niveauregistrering med kapacitive sensorer i beholdere og rør
- Høj trykbestandighed
- Anvendes i høje medietemperaturer
Applikation
Trykbestandig [bar] | 8 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...110 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 114,6 |
---|---|
Dimensioner [mm] | G 1 1/2 / L = 65 |
Gevind betegnelse | G 1 1/2 |
Materiale | Adapter: PVDF; pakning: EPDM |
Sensor tilslutning | gevind tilslutning M30 x 1,5 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 1/2 udvendig gevind |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|