Multifunktions display for overvågning af analoge signaler
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Multifunktions display for overvågning af analoge signaler
DX2055
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC
Produktegenskaber
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Dimensioner [mm] | 48 x 112 x 116 |
Applikation
Applikation | viser og overvåger analoge signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 100 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 2; Antal digitale udgange: 4 |
---|
Indgange
Antal analoge indgange | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | -10...10 |
Opløsning analog input | 16 bit |
Præcisions analog input [%] | 0,1 |
Udgange
Antal digitale udgange | 4 |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 200 |
Overbelastningssikret | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Transmissionstype | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Nødvendig masterport klasse | A |
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 318 |
---|---|
Monteringsmetode | panel udskæring: 91 x 43 mm |
Dimensioner [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiale | Noryl UL94-V-0 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Skrueterminaler: |
---|