Multifunktions display for overvågning af analoge signaler
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Multifunktions display for overvågning af analoge signaler
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Farvedisplay som tydeligt kan aflæses med berøringsskærm
- Stort AC/DC-driftsspændingsområde
- Pålidelig overvågning af sensorer med analoge standardsignaler
- Frit skalerbare displayværdier og signalkombinationer
Produktegenskaber
Dimensioner [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Applikation
Applikation | viser og overvåger analoge signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Driftspænding [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Strømforbrug [mA] | 100 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 2 |
---|
Indgange
Antal analoge indgange | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | -10...10 |
Opløsning analog input | 16 bit |
Præcisions analog input [%] | 0,1 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 351 |
---|---|
Monteringsmetode | panel udskæring: 91 x 43 mm |
Dimensioner [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiale | Noryl UL94-V-0 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Skrueterminaler: |
---|