RFID læse/skrive hoved HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
RFID læse/skrive hoved HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
- Til pålidelig identifikation id-tags på arbejdsemneslæder og produkter
- Robust hus i rustfrit stål til anvendelser inden for montering, indføring og håndteringsteknologi
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- RFID læse/skrive hoved HF for ikke "flush" montage
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Applikation
Applikation | aftastning af emner på transport udstyr | |
---|---|---|
Radio godkendelse for | USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Syd Korea | |
Bemærkning omkring radio godkendelse |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 50 |
Kapslingsklasse | III |
Arbejdsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Registreringsområde
Afstand skrive/læse hoved front [mm] | 90 | |||
---|---|---|---|---|
Afstand skrive/læse hoved side [mm] | 25 | |||
Afstand til ID-TAG [mm] |
|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-Mode | nej | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 613,74 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 111,5 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|