• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. RFID
  4. KompakteRFID enheder med Feltbus interface
  5. DTE810

RFID evalueringsenhed UHF

DTE810

DTEUHFE_ABRWEIUS04

RFID evalueringsenhed UHF

DTE810

DTEUHFE_ABRWEIUS04

  • RFID evalueringsenhed for UHF antenner
  • Kommunikation med højere kontrol niveau via Ethernet TCP/IP eller Ethernet/IP
  • Med fire kanaler til tilslutning af RFID-antenner
  • Fire digitale indgange og fire digitale udgange
  • Overholder kravene fra ETSI til drift i det europæiske frekvensområde
Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Applikation
Radio godkendelse for EU/RED
Bemærkning omkring radio godkendelse
Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.
Elektriske Data
Driftspænding [V] 24 DC
Strømforbrug [mA] 700
Arbejdsfrekvens [MHz] 865...868 (ETSI); (Indien: 865...867 MHz Arbejdsfrekvens bliver aktiveret ved at importere den tilhørende konfigurationsfil.)
Antenne forbindelser 4; (TNC Reverse)
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Transmissions effekt ERP [mW] 2000
Impedans [Ω] 50
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
Indgange
Antal digitale indgange 4
Udgange
Antal digitale udgange 4
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 500
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder Software
Interface
Kommunikationsinterface Ethernet
Ethernet
Protokol TCP/IP; IP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...55
Lagringstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklasse IP 65
Mekaniske data
Vægt [g] 3056
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 233,5 x 270 x 68
Materiale Kapsling: aluminium; Beskyttelses afdækning: Kunststof; TNC-hunstik: messing / PTFE (teflon); Stikforbindelse: messing / kunststof
Display / Betjeningsenhed
Display
Drift 1 x LED, rød/grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Stik: 1 x M12; kodning: D
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
Stik: 1 x M12; kodning: A
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
Stik: 1 x M12; kodning: A