- Produkter
- Strømforsyning
- Sikringer
- DF3200
distributions modul til forsynings spænding
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
distributions modul til forsynings spænding
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
Applikation
Udførelse | potentiale modul 2 x 5 x 2,5 mm² |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Kapslingsklasse | III |
Max. belastningsstrøm [A] | 20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 64,8 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Installationsvejledning | moduler kan monteres rækkevis |
Dimensioner [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | push-in klemmer: |
---|