- Produkter
- Strømforsyning
- Sikringer
- DF2210
Elektronisk bryder
DF2210
Fuse/IO-Link/24VDC/10A
Elektronisk bryder
DF2210
Fuse/IO-Link/24VDC/10A
- Til permanent overvågning af det 24 V sekundære kredsløb
- Pålidelig slukning i tilfælde af fejl
- Modulær og selektiv beskyttelse af maskiner og anlæg
- Tydeligt synlige LED'er der viser kapacitetsudnyttelse, udløsning og drift
- Med IO-Link til transmission af signaler og diagnose
Elektriske Data
Driftspænding [V] | iht. SELV/PELV |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Indgangsspænding DC [V] | 18...30 |
Kapslingsklasse | III |
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 24 V DC) [ms] | 10 |
Hvilestrøm [mA] | 10 |
Antal kanaler | 1 |
Nominel strøm [A] | 10 |
Nominel strøm (Fail Safe element) [A] | 10 |
Udgange
Samlet belastning [mF] | 20 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Kapslingsklasse | IP 20; (på forsiden) |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 72 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Betjeningselementer |
|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | push-in klemmer: |
---|
diagrammer og grafer
udgangs karakteristik
|
|
---|