- Produkter
- CR3157
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Global data transmission via 4G/LTE mobile radio netværk samt live forbindelse via WLAN / bluetooth
- Indsamling af positions data og transmission til en sky (cloud)
- Safe TLS end-to-end kommuniktion
- Safe databuffering selv i tilfælde af ustabil radioforbindelse
- Tilslutning til maskinens kontrolsystem via CAN-interface
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: CR3158 Produktsammenligning: CR3157 / CR3158 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Radio godkendelse for | USA |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 250; (Normal drift; sleep mode: < 500 µA) |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 1; Antal analoge indgange: 2; Antal digitale udgange: 1 |
---|
Indgange
Antal digitale indgange | 1 |
---|---|
Antal analoge indgange | 2 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...15 |
Opløsning analog input | 12 Bit |
Udgange
Antal digitale udgange | 1 |
---|---|
Spændingsområde DC [V] | 6...36 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 10 |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 16 Bit |
---|
Opløsning | 16 Bit |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 10 |
Måleområde acceleration [g] | ± 16 |
Opløsning | 16 Bit |
---|---|
Målefrekvens [Hz] | 10 |
Måleområde giringsudsving (yaw rate) [°/s] | ± 250 |
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | ± 2; (% af måleområdets slutværdi; nul offset ± 0,15 g) |
---|
Nøjagtighed | < 3; (% af måleområdets slutværdi; nul offset ± 3 °/s) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobile netværker |
---|---|
Antal CAN interfaces | 2 |
Antal USB interfaces | 1 |
Transmission standard | EDR 2.1 |
---|---|
Transmissions hastighed | 1 MBit/s |
Rækkevidde | < 75 m |
Funktion | bluetooth bridge; bluetooth interface |
Version | SPP |
Protokol | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Version | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Bemærk omkring interface |
|
Transmission standard | 2G Quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Stik type | Mirco-AB |
---|---|
Brugstype | firmware opdatering |
Transmission standard | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Transmissions hastighed | 1 MBit/s |
Frekvens område | 2,4 GHz; 5 GHz |
Rækkevidde | < 75 m |
Sikkerheds standard | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Funktion | wifi bridge; wifi interface |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 203,7 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA sort |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Data memory
Real-tids klokke | ja; med sleep og wakeup mode |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|