- Produkter
- CR3150
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3150
MobileMaintenance
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3150
MobileMaintenance
- Global data transmission via 2G / 3G mobilt radio netværk
- Indsamling af positions data og transmission til en sky (cloud)
- Safe TLS end-to-end kommuniktion
- Safe databuffering selv i tilfælde af ustabil radioforbindelse
- Tilslutning til maskinens kontrolsystem via CAN-interface
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: CR3146 eller CR3158 Produktsammenligning: CR3150 / CR3146 / CR3158 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 250 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 1 |
---|
Indgange
Antal analoge indgange | 1 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal CAN interfaces | 2 |
Antal USB interfaces | 1 |
Protokol | CANopen; SAE J1939 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 215 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA sort |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Data memory
Real-tids klokke | ja; med sleep og wakeup mode |
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|