- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- RFID antenner for tilslutning til evalueringsenheder
- ANT860
RFID-UHF-Antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID-UHF-Antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 865...868 (ETSI); (Indien: 865...867 MHz) |
---|---|
Antenne forbindelser | 1; (TNC-hunstik) |
Polarisation | cirkulær |
Transmissions effekt ERP [mW] | 1995 |
Antenne forstærkning [dB] | 8,5 |
Impedans [Ω] | 50 |
Registreringsområde
Åbningsvinkel [°] | 65 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2395,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiale | Kapsling: aluminium; TNC-hunstik: messing / PTFE (teflon); Beskyttelses afdækning: Kunststof; |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|