- Produkter
- Billedebearbejdning / Identifikation
- RFID
- RFID antenner for tilslutning til evalueringsenheder
- ANT815
RFID-UHF-Antenne
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
RFID-UHF-Antenne
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- For pålidelig identifikation af UHF id-tags i produktion og logistik
- Kompakt design for brug med RFID tags tæt på
- Læse afstand med dipole-type ID tags op til 1 meter
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Elektriske Data
Arbejdsfrekvens [MHz] | 865...928 |
---|---|
Antenne forbindelser | 1; (TNC-hunstik) |
Antenne forstærkning [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Impedans [Ω] | 50 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 443,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materiale | Kapsling: Kunststof; TNC-hunstik: messing / PTFE (teflon) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|