You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. Industriel kommunikation
  3. Fieldbus komponenter
  4. IO-Link - Mastere til ekstern montage i levnedsmiddelindustrien
  5. AL1433

IO-Link master med EtherCAT interface

AL1433

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

IO-Link master med EtherCAT interface

AL1433

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

  • Serie-forbundet spændingstilslutning med standardiseret L-kodet M12 forbindelses teknologi
  • Konfigurerbar strøm begrænsning på hver port for sikker drift
  • Spænding og strøm måling pr port for energi overvågning
  • Forbindelse af aktuatorer op til 2 A
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
  • Til tilslutning af op til otte IO-Link-enheder
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Applikation
Applikation hygiejniske systemer; I/O moduler til brug i eksternt miljø
Serie-forbindelse funktion Strømforsyning; fieldbus interface
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...28 DC; (US ; iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA] 300...3900; (US)
Kapslingsklasse III
Ekstra strømforsyning [V] 20...30 DC; (UA)
Aktuatorforsyning UA
Max strømbelastning total [A] 8
Strømbelastning pr port [A] 2; (justerbar: 0...2; Fabriksindstilling: 2)
Sensorforsyning US
Max strømbelastning total [A] 3,6
Strømbelastning pr port [A] 2; (justerbar: 0...2; Fabriksindstilling: 0,45)
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange 16; (konfigurerbar)
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 12; Antal digitale udgange: 12
Indgange
Antal digitale indgange 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Koblingsniveau høj signal [V] 11...30
Koblingsniveau lav signal [V] 0...5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede ja
Udgange
Antal digitale udgange 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Kortslutningssikret ja
Aktuatorforsyning UA
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 2000
Sensorforsyning US
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 2000
Interface
Kommunikationsinterface Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Transmission standard 100Base-TX
Transmissions hastighed 100 MBit/s
Protokol EtherCAT
Fabriksindstillinger
MAC-Adresse: se typeskilt
Bemærk omkring interface
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
IO-Link Master
Transmissionstype COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Antal porte type A 4
Antal porte type B 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Lagringstemperatur [°C] -25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 90
Kapslingsklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) 6P
Forureningsgrad 2
Kemiske medier
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Chokbestandig
DIN EN 60068-2-27
Vibrationsbestandig
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mekaniske data
Vægt [g] 432,7
Materiale Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale EPDM
Tilbehør
Leverings omfang
Beskyttelses-prop: 1 x M12, Rustfrit stål, E12542
Bemærkning
Bemærkning
Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder 1 stk.