- Produkter
- Industriel kommunikation
- Fieldbus komponenter
- IO-Link - Mastere til ekstern montage i levnedsmiddelindustrien
- AL1373
IO-Link master med POWERLINK interface
AL1373
IO-Link Master DL PLI 8P IP69K
IO-Link master med POWERLINK interface
AL1373
IO-Link Master DL PLI 8P IP69K
- Separation mellem automations netværk og IT netværk
- Pålidelig transmission af maskindata, procesparametre og fejlfindingsdata til maskinstyring
- Med POWERLINK og separat MQTT JSON interface
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Til tilslutning af op til otte IO-Link-enheder
Applikation
Applikation | hygiejniske systemer; I/O moduler til brug i eksternt miljø |
---|---|
Serie-forbindelse funktion | fieldbus interface |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...28 DC; (US ; iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 300...3900; (US) |
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3,6 |
---|
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 16; Antal digitale udgange: 8 |
Indgange
Antal digitale indgange | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Koblingsniveau høj signal [V] | 11...28 |
Koblingsniveau lav signal [V] | 0...5 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Udgange
Antal digitale udgange | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 300 |
Kortslutningssikret | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | POWERLINK | ||||
Fabriksindstillinger |
|
Transmission standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissions hastighed | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | MQTT JSON | ||||
Fabriksindstillinger |
|
||||
Bemærk omkring interface |
|
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Antal porte type A | 8 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 | ||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Forureningsgrad | 2 | ||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 78 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 423,6 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tætningsmateriale | EPDM |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Ethernet
Powerlink X21, X22 | Stik: M12; kodning: D; pakning: EPDM |
---|
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning
IO-Link Port Class A X01...X08 | Stik: M12; kodning: A; pakning: EPDM |
---|
Elektrisk tilslutning - Strømforsyning
X31 | Stik: M12; kodning: A |
---|