AS-Interface repeater
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
AS-Interface repeater
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Til udvidelse af kabellængden i AS-i-netværket
- Til brug i styreskabe
- Simpel og hurtig ledningsføring vha. COMBICON-stik med skrueterminaler
- Særligt pladsbesparende design
- Tydeligt synlige LED'er der viser drift og fejl
Applikation
Applikation | forlængelse af AS-i netværk med 100 m |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 60; (pr. AS-i linie) |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 | |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90; (ikke kondenserende) | |
Max højde over havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklasse | IP 20 | |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 170 |
---|---|
Monteringsmetode | DIN-skinne montering |
Materiale | PA 6.6 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|