• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Automatisierung einer Anlage in Zusammenarbeit mit ifm

Überwachung und Wartung
Produktqualität
Videobericht

Wenn die Vision Realität wird: Durch die Modernisierung der Automatisierungssysteme mit ifm-Produkten – insbesondere bei der Verpackung des Baumwollfutters – konnte Rações Golfinho eine Produktionssteigerung von 300 % erreichen. Im Maschinenpark kommen insbesondere AS-i-Geräte zum Einsatz sowie die Vernetzung via IO-Link.

„Unsere Prozesse, vor allem in den Raffinerien und der Abwasserbehandlung, erfordern eine präzise und schnelle Steuerung aufgrund chemischer und physikalischer Reaktionen. Die Automatisierung ermöglicht uns diese Kontrolle und ist wesentlicher Bestandteil für die erfolgreiche Entwicklung und Verbesserung unserer Prozesse. Dabei setzen wir auf ifm als Partner”, schließt Christina Rocha, Lab Manager. Dank der vollständigen Automatisierung ist die Reaktionszeit bei möglichen Problemen optimiert und es kommt zu weniger Qualitätseinbußen in der Produktion.

Über Rações Golfinho

Die Rações Golfinho ist ein brasilianisches Unternehmen, das sich auf Tiernahrung und die Herstellung von Pflanzenölen spezialisiert hat. Ihre Mission ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb in höchster Qualität. 1989 ist alles losgegangen mit der Zerkleinerung von Baumwollsamen als Futter für Rinder, Ziegen und Schafe. Heute werden im selben Prozess Baumwollfasern gewonnen und Öl raffiniert.

Über Rações Golfinho

Die Rações Golfinho ist ein brasilianisches Unternehmen, das sich auf Tiernahrung und die Herstellung von Pflanzenölen spezialisiert hat. Ihre Mission ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb in höchster Qualität. 1989 ist alles losgegangen mit der Zerkleinerung von Baumwollsamen als Futter für Rinder, Ziegen und Schafe. Heute werden im selben Prozess Baumwollfasern gewonnen und Öl raffiniert.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.