moneo edgeGateway für Feld und Schaltschrank
Leistungsstark und sicher
Das moneo edgeGateway ist die leistungsstarke, komfortable und sichere Lösung, um Daten von der Sensorebene in die IT-Infrastruktur zu übermitteln.
Herzstück ist ein 1,2 GHz-Quadcore-Prozessor, der bei Umgebungstemperaturen bis 55 °C auf vollem Leistungsniveau arbeitet.
Das moneo edgeGateway lässt sich leicht einrichten, um alle relevanten Anlagendaten als lesbare Informationen in verschiedene Cloud-Plattformen zu senden.
Dank des integrierten ifm Dataflow Modelers können sehr intuitiv eigene Vorverarbeitungslogiken umgesetzt werden.
Es ist besonders sicher, da für das Anlagennetzwerk und die IT-Infrastruktur zwei unabhängige Netzwerke zur Verfügung stehen.
Direktanbindung an verschiedene Clouds
Das Gerät führt Sie Schritt für Schritt durch die grundlegende IT-Konfiguration, um das Gerät in Ihrem Netzwerk nutzbar zu machen und mit der ifm moneo Cloud zu verbinden.
Mit der ifm moneo Cloud bieten wir Ihnen eine IIoT-Plattform, die ohne Programmierkenntnisse grundlegende Funktionen bietet, um Ihre Maschinenverfügbarkeit, Prozessqualität und Ihren Energieverbrauch zu optimieren.
Optional können Verbindungen zu AWS IoT Core und Microsoft Azure IoT Hub oder über die IIoT-de-facto-Standards OPC-UA und MQTT an On-Premise-Server in der IT-Infrastruktur eingerichtet werden.