- Produkte
- TS2051
Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss
TS2051
TS-200KCKD10-...../US/
Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss
TS2051
TS-200KCKD10-...../US/
- Präzise Temperaturmessung in Behältern, Tanks und Rohrleitungen
- Für den Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Einfache Prozessadaption mittels Klemmverschraubung oder Schutzrohr
- Hohe Druckfestigkeit
- Einfacher und absolut dichter Anschluss durch M12-Steckverbindung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: TS2069 Produktvergleich: TS2051 / TS2069 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Einbaulänge EL [mm] | 42 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |
---|---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |
Druckfestigkeit [bar] | 160 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
|
Mindesteintauchtiefe [mm] | 15 |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 6 / 25; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 113,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 10 |
Werkstoffe | Edelstahl; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Stabdurchmesser [mm] | 10 |
Einbaulänge EL [mm] | 42 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, FKM |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |