- Produkte
- TA3333
Temperaturtransmitter
TA3333
TA-060FLDN14-A-ZVG/US/
Temperaturtransmitter
TA3333
TA-060FLDN14-A-ZVG/US/
- Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturmessbereich
- Besonders gute Ansprechdynamik und sehr kurze Bereitschaftsverzögerungszeit
- Robustes Edelstahlgehäuse mit sehr hoher Druckfestigkeit
- Präziser Analogausgang
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: TA3313 Produktvergleich: TA3333 / TA3313 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT | ||
Einbaulänge EL [mm] | 60 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | ||
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | ||
Mediumtemperatur |
|
||
Druckfestigkeit [bar] | 300 | ||
Mindesteintauchtiefe [mm] | 15 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 46,5 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
Auflösung Analogausgang [K] | 0,02 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] | ± 0,4 |
---|---|
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 124,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 30 / L = 117,7 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4305 (Edelstahl / 303); PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT |
Einbaulänge EL [mm] | 60 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|