- Produkte
- ST3604
Strömungswächter
ST3604
SCR12ABAFPKG/US-100-IPF
Strömungswächter
ST3604
SCR12ABAFPKG/US-100-IPF
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SI5000 + E40096 Produktvergleich: ST3604 / SI5000 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 45 |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 20 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...60 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Potentiometer |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Werkstoffe | PBT-GF20 |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Prozessanschluss | G 1/2 Außengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|