- Produkte
- SF3020
Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SF3020
SFN12ABBE1/6M
Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit
SF3020
SFN12ABBE1/6M
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Stablänge L [mm] | 15 |
---|---|
Prozessanschluss | 1/2" NPT |
Einsatzbereich
Applikation | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...100 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Applikation | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...100 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...100 |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Auswerteelektronik | VS3000 |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 15 |
---|
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...60 |
Einstellbereich [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 200...800 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 559,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Prozessanschluss | 1/2" NPT |
Einbaulänge EL [mm] | 45 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, Silikon; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|