Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle
RN3001
RMK0013-E24/E
Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle
RN3001
RMK0013-E24/E
- Für die präzise Positions-, Winkel-, Geschwindigkeits- und Längenmessung
- Direkte Ausgabe der Werte mittels PROFIBUS-Schnittstelle
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Einfache Verdrahtung und Programmierung
Produktmerkmale
Auflösung | 8192 Schritte; 13 Bit |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | PROFIBUS DP |
Wellenausführung | Vollwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 10 |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Absolut |
---|---|
Umdrehungstyp | Singleturn |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 100; ((24 V)) |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Codeart | binär |
---|
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 8192 Schritte; 13 Bit |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Zählrichtung der Codewerte; Auflösung; Nullpunkt; Endschalter HI und LO; Bewegungsindikator; Trennung Multi-/Singleturn |
---|---|
Diagnosefunktionen | Alarme; Warnungen; Status; Seriennummer des Drehgebers |
Adressierung | Adresswahlschalter; 0...126 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | PROFIBUS DP |
---|
Übertragungsstandard | DPV2 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 |
Schutzart | IP 67; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 67) |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 13 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 553,5 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 12000 | |
Wellenausführung | Vollwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 10 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 40 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 110 | |
Befestigungsflansch | Klemmflansch |
Elektrischer Anschluss
Klemmleiste im Anschlussraum: |