Drucktransmitter mit keramischer Messzelle
PA3522
PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V
Drucktransmitter mit keramischer Messzelle
PA3522
PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V
- Präzises, lineares 4...20 mA Ausgangssignal
- Hohe Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
- Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
|||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2); Innengewinde:M5 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Flüssige Medien | |||
Bedingt verwendbar für | Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,05; (pro 6 Monate) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] | 3 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 507 | ||||||||||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage | ||||||||||||||||||
Bahnanwendungen |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 217,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; Dichtung: FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2); Innengewinde:M5 |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|