Einweglichtschranke Sender
OU5005
OUS-OOKG
Einweglichtschranke Sender
OU5005
OUS-OOKG
- Sehr hohe Reichweite
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebsspannungsbereich
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20; ((24 V)) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Kurzschlussschutz | ja |
---|---|
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 6 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 734 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1801 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 138 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|