Einweglichtschranke Empfänger
OR0002
ORE-V
Einweglichtschranke Empfänger
OR0002
ORE-V
- Besonders kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Reichweite
- Zum Anschluss an einen Schaltverstärker
- Sofortige Betriebsbereitschaft dank fester Einstellung
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010 |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 950 |
Ausgänge
Kurzschlussschutz | nein |
---|---|
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 49633 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 59 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Werkstoffe | PPO modifiziert |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm² |
---|