Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
- Robustes, rechteckiges Metallgehäuse mit seitlichem M18-Gewinde
- Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Präzise Hintergrundausblendung
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Tastendruck
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 32 |
Stromaufnahme [mA] | 25 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 300 |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 645 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 15...200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Tastweite Objekt weiß (90 % Remission) [mm] | 15...200 |
Tastweite Objekt grau (18 % Remission) [mm] | 15...200 |
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) [mm] | 15...200 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 13 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...60 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 782 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig mit M18 Gewinde | |
Abmessungen [mm] | 52,6 x 19 x 35,6 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | Zinkdruckguss; PEI | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|
Genauigkeitskurve
|
|
---|
Weitere Daten
Reproduzierbarkeit / Genauigkeit: 6 σ
Reproduzierbarkeit der Messwerte | ||
Abstand | weiß (90 % Remission) | schwarz (6 %...90 % Remission) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Genauigkeit | ||
Abstand | weiß (90 % Remission) | schwarz (6 %...90 % Remission) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Die Werte gelten für | |
Fremdlicht auf dem Objekt | < 10 klx |
konstante Umweltbedingungen | 23 °C / 960 hPa |
minimale Einschaltdauer in Minuten | 10 |