Reflexlichtschranke
OA5104
OAR-FCKG
Reflexlichtschranke
OA5104
OAR-FCKG
- Sehr hohe Reichweite
- Intuitive Einstellung von Empfindlichkeit und Dauer der Schaltverzögerung
- Programmierbare Hell-/Dunkelschaltung
- Mit Funktionskontrollausgang zur Signalisierung von Verschmutzung oder Dejustage
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Funktionskontrollausgang |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Funktionskontrollausgang | ja |
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] | 10 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Strombelastbarkeit Doppelbetrieb [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,25...10; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 350 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 402 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 284,5 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 |
---|
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|