• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. O6T401

Reflexlichttaster

O6T401

O6T-FNKG/AS/4P

Reflexlichttaster

O6T401

O6T-FNKG/AS/4P

  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Metallverarbeitung und der Automobilindustrie
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Intuitive Einstellung von Tastweite und Ausgangsfunktion
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Applikation Geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 16; ((24 V))
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 633
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 5...500; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Einstellbereich [mm] 100...500
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 15
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 910
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL E010
Mechanische Daten
Gewicht [g] 35,7
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 41,3 x 13 x 21
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: FKM
Optikwerkstoff
PMMA
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzugsdrehmoment [Nm] 1; (Befestigungsschrauben)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor