- Produkte
- O2I104
Codeleser 1D/2D
O2I104
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
Codeleser 1D/2D
O2I104
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- Drehlageunabhängiges Lesen von 1D- und 2D-Codes
- Erkennung von mehr als 20 verschiedenen Code-Arten
- Integriertes Code-Vergleicher-System im Sensor
- Einstellbar mittels integriertem Laserpointer
- Segmentierbare Beleuchtung für Anwendungen mit problematischen Oberflächen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: O2I304 Produktvergleich: O2I104 / O2I304 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Bildauflösung [px] | 640 x 480 |
Max. Leserate [Hz] | 20 |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Stromaufnahme [mA] | 300 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 625 |
Bildsensor | CMOS Bildsensor S/W |
Interne Beleuchtung | ja; (Rotlicht: 625 nm segmentiert in 4 Bereiche über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar) |
Lasermarkierung | ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion | 24 V PNP |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsabstand [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesbare Codes | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||
Omnidirektionales Lesen | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Neigung zur Bildebene [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leserate [Hz] | 20 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; RS232 |
---|---|
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 |
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Übertragungsrate | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Werkseinstellungen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 94 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 447 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 60 x 42 x 59 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D |
Elektrischer Anschluss - RS-232
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |