- Produkte
- O2D904
Externe Beleuchtung
O2D904
BACKLIGHT 100X100 RED
Externe Beleuchtung
O2D904
BACKLIGHT 100X100 RED
- Für die Kontur- und Lageerkennung
- Ultraflache Bauform
- Dauerlicht- oder Pulsbetrieb
- Pulsbetrieb mit höherer Lichtleistung zur Reduzierung der Belichtungszeit
- Mit sichtbarem Rotlicht
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: O2D944 Produktvergleich: O2D904 / O2D944 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|
Einsatzbereich
Leuchtfeld [mm] | 100 x 100 |
---|---|
Bauform | Hintergrundbeleuchtung |
Betriebsart | Hohe Lichtleistung (max. Pulslänge: 50 ms; max. Puls-/Pausenverhältnis: 1/10); Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich) |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | -10...10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Stromaufnahme [mA] | Betriebsart "Dauerbetrieb": 450; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 250 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Eingänge
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Ausgänge
Überlastfest | ja |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...50 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Überhitzungsschutz | ja |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 242 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 359 | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 156 x 133 x 9,2 | |
Werkstoffe | Aluminium | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm² |
---|