Magnetsensor
ME5010
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS
Magnetsensor
ME5010
MEK3060-BPKG/AS-514-TPS
- Hoher Schaltabstand von 60 mm
- Hohe Schaltfrequenz für schnelle Prozesse
- Bündig oder nicht bündig einbaubar in nicht magnetisierbare Metalle
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) |
---|---|
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 1,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] | 1...10 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2935 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 26,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PBT orange |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|