Induktiver Sensor
II5776
IIA3015-BPKG/V4A/US-104
Induktiver Sensor
II5776
IIA3015-BPKG/V4A/US-104
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
- Für die präzise Positionserfassung an Maschinen
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 15 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 10 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 15 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...12,15 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1083 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 149,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PBT weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 80 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|