Induktiver Sensor
IE5266
IEB3001-BPKG/AS
Induktiver Sensor
IE5266
IEB3001-BPKG/AS
- Besonders platzsparende Bauform
- Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Mit platzsparender M8-Steckverbindung
- Sehr hohe Schaltfrequenz
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 1 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 1 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...0,8 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,3 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1376 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 18,6 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PPSU; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|