Induktiver Sensor
ID5046
IDE3060-FPKG/US-100-DPS
Induktiver Sensor
ID5046
IDE3060-FPKG/US-100-DPS
- Sehr hoher Schaltabstand
- Große aktive Sensorfläche
- Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] | 20...60 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 20...60 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 60 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...48,6 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1277 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 440,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 105 x 80 x 40 |
Werkstoffe | PPE |
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
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|