• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. ID5033

Induktiver Sensor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

Induktiver Sensor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

  • Sehr hoher Schaltabstand
  • Große aktive Sensorfläche
  • Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 50
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 120 x 80 x 30
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 50
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 50
Realschaltabstand Sr [mm] 50 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...40,5
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 3 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1390
Mechanische Daten
Gewicht [g] 750
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 120 x 80 x 30
Werkstoffe PPE
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²