Verbindungskabel zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Verbindungskabel zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
- Für den Anschluss von Sichheitslichtgittern und Sicherheitslichtvorhängen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Ausführung | Zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen/-lichtgittern mit OSSD, für Empfänger |
Applikation | Konfiguriert für Automatikbetrieb |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 47 |
---|---|
Werkstoffe | TPU orange; PA |
Werkstoff Griffkörper | TPU / PA |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PA, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PA, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm |
---|