Ethernet-Verbindungskabel
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
Ethernet-Verbindungskabel
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
- Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
- Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
- Mit robuster M12-Steckverbindung Industrial Ethernet
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 1,5 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 0...80 |
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 347,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Messing vernickelt; Gehäuse: PP halogenfrei | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PP / PC | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker M12
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC; Kontakte: vergoldet |