• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Condition Monitoring
  3. Signalwandlung
  4. PNP-NPN Konverter
  5. EVC01E

PNP-NPN-Konverter

EVC01E

Converter PNP-NPN

PNP-NPN-Konverter

EVC01E

Converter PNP-NPN

  • Zuverlässige Signalumsetzung von PNP auf NPN
  • Für Sensoren mit Schließerfunktion
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
  • ce
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Lackverträglich ja
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] < 24 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 0,1
Ausgänge
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...60
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] 17562
Mechanische Daten
Gewicht [g] 154,9
Abmessungen [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Werkstoffe Gehäuse: TPU schwarz; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Bemerkungen
Für Sensoren nach IEC 60947-5-2 mit Schließerfunktion
Hinweise Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm