- Produkte
- EC1453
Befestigungs- und Montageset für den Schalttafeleinbau
EC1453
R360/PDM360/FIXING SET
Befestigungs- und Montageset für den Schalttafeleinbau
EC1453
R360/PDM360/FIXING SET
- Für den zuverlässigen Einbau von Displays und Dialoggeräten
- Zur stabilen Fixierung auf einer Schalttafel
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Einsatzbereich
Montage | für den Schalttafeleinbau |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 43,9 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 19 x 14 x 15 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|