• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Konfektionierbar
  4. Konfektionierbare Steckersätze und Verdrahtungselemente
  5. EC0464
Einsatzbereich
Ausführung für BasicController Relay, zur Vollbelegung eines BasicController Relay, CR0431
Mechanische Daten
Gewicht [g] 70,8
Zubehör
Lieferumfang
Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 2, 8-polig, grau (A/B = Eingänge)
Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 2, 8-polig, natur (D/E = Ausgänge)
Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 1, 6-polig, natur (V_EXT/N1/N2 = Versorgung externe Geräte und CAN1/2)
Standard Timer-Kontakte: 10 x 0,2...0,5 mm², verzinnt
Standard Timer-Kontakte: 40 x 0,5...1,0 mm², verzinnt
Standard Power Timer-Kontakte: 20 x 1,25...2,5 mm², verzinnt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: